Schwerlastkassette blind 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm EKSQ405BL

EAN
4012002245828
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
1.479,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Nivel­lierset 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Ja
Form
  • Form
    Vier­kant
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    116 mm
  • Einbau­länge
    405 mm
  • Einbaubreite
    405 mm
  • Höhe
    116 mm
  • Nenn­größe
    244 mm
  • Dicke Boden­be­lags­aus­spa­rung
    28 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    0
  • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    3 - 20 kN
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Hohl­bo­den­mon­tage
    Ja
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Edelstahl
  • Farbe
    Edelstahl
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • Schutzart IP
    IP20
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    Q12
  • Halo­gen­frei
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schwerlastkassette blind 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, überfahrbar.

Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
Form: Vierkant
Einbautiefe: 116 mm
Einbaulänge: 405 mm
Einbaubreite: 405 mm
Höhe: 116 mm
Nenngröße: 244 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung: 28 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): Q12
Maximale Belastung: 3 - 20 kN
Anzahl der Gerätebecher: 0
Anzahl der Leitungsauslässe: 0
Geeignet für Hohlbodenmontage: Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Werkstoff: Edelstahl
Halogenfrei: Ja
Farbe: Edelstahl
Geeignet für Unterflurkanal: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EKSQ405BL
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.