The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
  • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
  • Decken­mon­tage
  • EED503
  • Decken­mon­tage

Einbau DALI3 Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m EED503

Der DALI2 360° Präsenz-/Bewegungsmelder für den Einbau bietet automatische Schalt- und Regelungsfunktionen für DALI-2 Lasten. Mit einem Erfassungsdurchmesser von 20 Metern (bei Montagehöhe 2,5 m) ist er ideal für Deckenhohlraummontagen im Innenbereich. Er verfügt über eine erhöhte Erfassungsempfindlichkeit, Tageslichtregelung und Nachlaufzeit. Die Master/Slave-Funktionalität ermöglicht eine erweiterte Anwendung. Optional ist ein IR Handsender für verschiedene Betriebsmodi verfügbar.
EAN
3250612256174
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H540
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
194,30 €
/ Stück *
194,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Einbau DALI3 Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m

EED503

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Präsenz­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    82 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP41
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration EED503
PDF
Hager RoHS Report EED503
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EED503 | Hager Deutschland

    Produktbild EED503

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EED503 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EED503

    Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-22

    PDF
    2,69 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2022-06-22 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2022-06-22

    PDF
    871,00 kB
    Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-22 | Hager Deutschland

    Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-22

    PDF
    2,09 MB
  • Broschüre

    Bild Bewegungs- und Präsenzmelder | Hager Deutschland

    Bewegungs- und Präsenzmelder

    Automatisch hell (23DE0211)

    PDF
    1,02 MB
    Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

    Hager Markteinführungen

    News Oktober 2023 (23DE0120)

    PDF
    12,39 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2024-01-18

    PDF
    109,42 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2024-01-18

    PDF
    115,43 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    EED518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Erfassungshöhe 8m, f. Lichtsteuerung
    EED518
    Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassungshöhe 8m
    Preis
    230,80 €
    / Stück *
    230,80 €
    / Stück *
  • 2
    EED505 - Einbau DALI2 Bewegungsmelder Korridor  360°, Erfassung 30x5m
    EED505
    Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
    Preis
    194,30 €
    / Stück *
    194,30 €
    / Stück *
  • 3
    EER515 - Aufputz Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
    EER515
    Bewegungsmelder Korridor 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
    Preis
    164,50 €
    / Stück *
    164,50 €
    / Stück *
  • 4
    EER513 - Aufputz Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
    EER513
    Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
    Preis
    164,50 €
    / Stück *
    164,50 €
    / Stück *
  • 5
    EER503 - Einbau Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
    EER503
    Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
    Preis
    149,90 €
    / Stück *
    149,90 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m

Präsenz-/Bewegungsmelder Einbau zum automatischen Schalten und Regeln von DALI-2 Lasten und ist geeignet für den Einbau zur Hohlraummontage in Decken im Innenbereich.
Haupt-Funktionen: erhöhte Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich, einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.

Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Präsenzmelder
Frequenz: 50 - 60 Hz
Einbautiefe: 82 mm
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
Montage auf: Unterputz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EED503
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG