The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Decken­mon­tage
    • EED518
    Der Highbay DALI2 360° Bewegungsmelder für Aufputzmontage bietet eine Erfassungshöhe von bis zu 8 m und ist optimal für hohe Innenräume. Er unterstützt DALI-2 Lasten und ermöglicht die automatische Lichtsteuerung durch einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung. Die Nachlaufzeit ist individuell anpassbar. Eine Master/Slave-Funktion erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Optional ist ein IR Handsender für diverse Betriebsmodi verfügbar. Ideal für energieeffiziente Beleuchtungskonzepte.
    EAN
    3250612256211
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Decken­mon­tage

    Aufputz Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Erfassungshöhe 8m, f. Lichtsteuerung EED518

    Preis
    230,80 €
    / Stück *
    230,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufputz Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Erfassungshöhe 8m, f. Lichtsteuerung

    EED518

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      0
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Hager REACH declaration EED518
    PDF
    Hager RoHS Report EED518
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EED518 | Hager Deutschland

      Produktbild EED518

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EED518 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EED518

      Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassungshöhe 8m

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      2,69 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      3,08 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-22

      PDF
      2,71 MB
    • Broschüre

      Bild Bewegungs- und Präsenzmelder | Hager Deutschland

      Bewegungs- und Präsenzmelder

      Automatisch hell (23DE0211)

      PDF
      1,02 MB
      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      107,45 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      120,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EED503 - Einbau DALI3 Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m
      EED503
      Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m
      Preis
      194,30 €
      / Stück *
      194,30 €
      / Stück *
    • 2
      TXD505 - KNX  Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
      TXD505
      Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
      Preis
      200,20 €
      / Stück *
      200,20 €
      / Stück *
    • 3
      EE883 - Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off für Lichtsteuerung Innenbereich
      EE883
      Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off
      Preis
      111,70 €
      / Stück *
      111,70 €
      / Stück *
    • 4
      TXD501 - Einbau KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø10m
      TXD501
      Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø10m
      Preis
      179,50 €
      / Stück *
      179,50 €
      / Stück *
    • 5
      EED515 - Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
      EED515
      Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
      Preis
      202,90 €
      / Stück *
      202,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassungshöhe 8m

    Bewegungsmelder Aufputz zum automatischen Schalten und Regeln von DALI-2 Lasten und ist geeignet zur Aufputzmontage oder Montage in Geräteeinbaudosen im Innenbereich. Speziell geeignet zur Erfassung von Bewegung bei hohen Decken.
    Haupt-Funktionen: einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
    Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Einbautiefe: 0 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
    Montage auf: Aufputz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EED518
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG