The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Decken­mon­tage
    • EE883
    Hochfrequenz-Bewegungsmelder, IP Standard 54, für Aufbauinstallation, 360° Erfassungswinkel. Geeignet für Innenbereiche in Wohn- und Gewerbeobjekten zur Lichtsteuerung. Erfasst Bewegungen unabhängig von Temperatur, mit einstellbarem Bereich von 1 bis 8 Meter Durchmesser bei 2,5 Meter Montagehöhe. Einfache Installation und Grundeinstellung direkt am Gerät. Optional zusätzliche Steuerung über Ausschalter.
    EAN
    3250617579469
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    • Decken­mon­tage

    Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off für Lichtsteuerung Innenbereich EE883

    Preis
    114,50 €
    / Stück *
    114,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off für Lichtsteuerung Innenbereich

    EE883

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EEK006

      Schutzkäfig für EE883

      53,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      5 S - 15 Min
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Ja
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      2 - 1000 lx
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      400 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      4 - 4 m
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2000 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9003
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    Texte
    • Funk­tion
      Paral­lelschal­tung mehrerer Melder zwecks Erwei­te­rung des Erfas­sungs­be­rei­ches
    • Betriebsart
      Mit Test­be­trieb, Mit 2 Betriebs­ar­ten: zeit- und lich­t­ab­hän­giges Einschalten oder Impuls­be­trieb
    • Monta­geart
      Für Decken­mon­tage
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      4 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      4 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Circulation sensor HF (English )
    PDF
    378,45 kB
    RoHS Report EE883
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE883 | Hager Deutschland

      Produktbild EE883

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE883 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE883

      Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für EE883 - Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off (DE-EN-IT-FR, Stand: 11.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für EE883 - Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off (DE-EN-IT-FR, Stand: 11.2013)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07

      PDF
      935,24 kB
    • Datenblatt

      Bild Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor | Hager Deutschland

      Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor

      Datenblatt en-GB 2016-10-03

      PDF
      372,73 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2019-11-14

      PDF
      110,41 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXC513 - Aufputz KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m
      TXC513
      Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m
      Preis
      213,80 €
      / Stück *
      213,80 €
      / Stück *
    • 2
      EE815 - Einbau Präsenzmelder, Bewegungssensor 360° On/Off
      EE815
      Präsenzmelder Einbau 360° On/Off
      Preis
      213,30 €
      / Stück *
      213,30 €
      / Stück *
    • 3
      EED513 - Aufputz DALI2 Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m
      EED513
      Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m
      Preis
      208,00 €
      / Stück *
      208,00 €
      / Stück *
    • 4
      TXD501 - Einbau KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø10m
      TXD501
      Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø10m
      Preis
      184,00 €
      / Stück *
      184,00 €
      / Stück *
    • 5
      TXC518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Erfassunghöhe 8m, für Lichtsteuerung
      TXC518
      Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassunghöhe 8m
      Preis
      227,90 €
      / Stück *
      227,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off

    Hoch-Frequenz-Bewegungsmelder mit ON/OFF Funktion zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Objekte. Erfassung unabhängig von Temperatur oder Richtung der Bewegung. Zum Deckenaufbau mit einem variabel verstellbaren Erfassungsbereich von 1m bis max. 8m im Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich. Zusatzfunktionen über Ausschalter optional möglich. Einfache Montage mit QuickConnect für Anschlusskabel und Oberteil mit Steckstiften.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 2 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
    Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Polycarbonat (PC)
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
    Montage auf: Aufputz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Funktion: Parallelschaltung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
    Montageart: Für Deckenmontage

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EE883
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG