The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Decken­mon­tage
    • EE815
    Der Präsenzmelder Einbau 360° On/Off bietet eine effiziente Lichtsteuerung für Innenbereiche durch Erfassung bewegender Personen. Geeignet für Hohlwände und abgehängte Decken, deckt er einen Bereich von 7 Metern bei 2,5 Meter Montagehöhe ab. Einstellungen sind direkt am Gerät oder über die Fernbedienung EE807 vornehmbar. Bietet verschiedene Betriebsmodi und ermöglicht die Steuerung über Taster oder Fernbedienung EE808.
    EAN
    3250617579193
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    • Decken­mon­tage

    Einbau Präsenzmelder, Bewegungssensor 360° On/Off EE815

    Preis
    213,30 €
    / Stück *
    213,30 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    EER513, EER501, EER503
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbau Präsenzmelder, Bewegungssensor 360° On/Off

    EE815

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EEK006

      Schutzkäfig für EE883

      53,60 €  / Stück*
    • EE807

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen

      76,30 €  / Stück*
    • EE808

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen

      61,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      1 Min - 1 h
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Nein
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      300 W
    • Schaltschwelle
      5 - 1000 lx
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      80 mm
    • Einbau­tiefe
      70 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,5 - 3,5 m
    • Monta­ge­höhe
      2 - 4 m
    • Durch­messer
      80 mm
    • Einbau­durch­messer
      68 mm
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9001
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    Ausstat­tung
    • C Last
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Nein
    Texte
    • Funk­tion
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Betriebsart
      Betriebs­ar­ten: Halb­au­to­ma­tik-, Auto­ma­tik-, Lern-, Tag-, Flur-, Büro-, Test­modus
    • Monta­geart
      Mit Feder­bü­geln für Decken­einbau
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      7 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      6 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EE815
    PDF
    RoHS Report EE815
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE815 | Hager Deutschland

      Produktbild EE815

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE815 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE815

      Präsenzmelder Einbau 360° On/Off

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° On/Off (DE-NL, Stand: 05.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° On/Off (DE-NL, Stand: 05.2017)

      Montageanleitung de-DE, nl-NL 2009-05-11

      PDF
      4,76 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2009-05-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2009-05-11

      PDF
      4,76 MB
      Bild Montageanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° On/Off (DE-EN-FR-NL, Stand: 05.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° On/Off (DE-EN-FR-NL, Stand: 05.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-01

      PDF
      2,09 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-08

      PDF
      128,00 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EER515 - Aufputz Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      EER515
      Bewegungsmelder Korridor 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      Preis
      168,60 €
      / Stück *
      168,60 €
      / Stück *
    • 2
      EED505 - Einbau DALI2 Bewegungsmelder Korridor  360°, Erfassung 30x5m
      EED505
      Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
      Preis
      199,20 €
      / Stück *
      199,20 €
      / Stück *
    • 3
      EE805A - Unterputz Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung
      EE805A
      Bewegungsmelder 360° Unterputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung
      Preis
      136,20 €
      / Stück *
      136,20 €
      / Stück *
    • 4
      EER503 - Einbau Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
      EER503
      Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
      Preis
      153,70 €
      / Stück *
      153,70 €
      / Stück *
    • 5
      EER505 - Einbau Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      EER505
      Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      Preis
      153,70 €
      / Stück *
      153,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Präsenzmelder Einbau 360° On/Off

    Präsenzmelder mit ON/OFF Funktion zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Zum Einbau in Hohlwänden oder abgehangenen Decken mit einem Erfassungsbereich von 7m im Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über die Fernbedienung EE807. Auswahl verschiedener Betriebsarten, wie Halbautomatik-/Automatik-/Lern-/Tag-/Flur-/Büro-/Testmodus. Einstellung von zwei Modis bei Spannungsunterbrechung, sowie Aktiv/Passiv Schaltung zum aktivieren bzw. deaktivieren des Lichtschwellwertes in der jeweiligen Erfassungszelle. Ein/Ausschaltung über Taster oder optional erhältliche Fernbedienung EE808 ebenso möglich.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Präsenzmelder
    Einstellbereich Verzögerungszeit: 1 Min - 1 h
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Breite: 80 mm
    Einbautiefe: 70 mm
    Empfohlene Montagehöhe: 2,5 - 3,5 m
    Durchmesser: 80 mm
    Einbaudurchmesser: 68 mm
    Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
    Farbe: Weiß
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
    Montage auf: Unterputz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Funktion: Nur als Einzelgerät einsetzbar
    Montageart: Mit Federbügeln für Deckeneinbau
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EE815
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG