The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Decken­mon­tage
    • EER503
    Der Präsenz-/Bewegungsmelder 360° für den Einbau verfügt über einen Schließerkontakt und eine Erfassungsreichweite von Ø20 Metern. Ideal für den Innenbereich, bietet er eine hohe Empfindlichkeit im zentralen Erfassungsbereich, einstellbare Ansprechhelligkeit, Tageslichtregelung und Nachlaufzeit. Kompatibel mit IR Handsender für verschiedene Betriebsmodi.
    EAN
    3250612256235
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    • Decken­mon­tage

    Einbau Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m EER503

    Preis
    153,70 €
    / Stück *
    153,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbau Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m

    EER503

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einstel­lungen
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    Beleuch­tung
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      400 W
    • Schaltschwelle
      5 - 2000 lx
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      78 mm
    • Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Durch­messer
      85 mm
    • Einbau­durch­messer
      68 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    Ausstat­tung
    • C Last
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      5 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      10 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,91 kB
    REACH declaration EER503
    PDF
    RoHS Report EER503
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EER503 | Hager Deutschland

      Produktbild EER503

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EER503 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EER503

      Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (DE-FR, 2022-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (DE-FR, 2022-03)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (EN-IT, 2022-03)

      Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
    • Broschüre

      Bild Bewegungs- und Präsenzmelder | Hager Deutschland

      Bewegungs- und Präsenzmelder

      Automatisch hell (23DE0211)

      PDF
      1,02 MB
      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-01-18

      PDF
      112,22 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-01-18

      PDF
      101,16 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXC513 - Aufputz KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m
      TXC513
      Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m
      Preis
      213,80 €
      / Stück *
      213,80 €
      / Stück *
    • 2
      EE815 - Einbau Präsenzmelder, Bewegungssensor 360° On/Off
      EE815
      Präsenzmelder Einbau 360° On/Off
      Preis
      213,30 €
      / Stück *
      213,30 €
      / Stück *
    • 3
      EED513 - Aufputz DALI2 Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m
      EED513
      Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m
      Preis
      208,00 €
      / Stück *
      208,00 €
      / Stück *
    • 4
      TXD501 - Einbau KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø10m
      TXD501
      Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø10m
      Preis
      184,00 €
      / Stück *
      184,00 €
      / Stück *
    • 5
      TXC518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Erfassunghöhe 8m, für Lichtsteuerung
      TXC518
      Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassunghöhe 8m
      Preis
      227,90 €
      / Stück *
      227,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m

    Präsenz-/Bewegungsmelder Einbau zum automatischen Schalten von elektrischen Lasten, abhängig von Wärmebewegung/Umgebungshelligkeit und ist geeignet für den Einbau zur Hohlraummontage in Decken im Innenbereich.
    Haupt-Funktionen: erhöhte Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich, einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
    Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Präsenzmelder
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Einbautiefe: 78 mm
    Durchmesser: 85 mm
    Einbaudurchmesser: 68 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
    Montage auf: Unterputz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EER503
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG