The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Decken­mon­tage
    • EED503
    Der DALI2 360° Präsenz-/Bewegungsmelder für den Einbau bietet automatische Schalt- und Regelungsfunktionen für DALI-2 Lasten. Mit einem Erfassungsdurchmesser von 20 Metern (bei Montagehöhe 2,5 m) ist er ideal für Deckenhohlraummontagen im Innenbereich. Er verfügt über eine erhöhte Erfassungsempfindlichkeit, Tageslichtregelung und Nachlaufzeit. Die Master/Slave-Funktionalität ermöglicht eine erweiterte Anwendung. Optional ist ein IR Handsender für verschiedene Betriebsmodi verfügbar.
    EAN
    3250612256174
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    • Decken­mon­tage

    Einbau DALI3 Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m EED503

    Preis
    199,20 €
    / Stück *
    199,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbau DALI3 Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m

    EED503

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einstel­lungen
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    Beleuch­tung
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      0
    • Schaltschwelle
      5 - 2000 lx
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      82 mm
    • Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Durch­messer
      85 mm
    • Einbau­durch­messer
      68 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    Ausstat­tung
    • C Last
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      5 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      10 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration EED503
    PDF
    RoHS Report EED503
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EED503 | Hager Deutschland

      Produktbild EED503

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EED503 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EED503

      Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      2,69 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2022-06-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2022-06-22

      PDF
      871,00 kB
      Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-22

      PDF
      2,09 MB
    • Broschüre

      Bild Bewegungs- und Präsenzmelder | Hager Deutschland

      Bewegungs- und Präsenzmelder

      Automatisch hell (23DE0211)

      PDF
      1,02 MB
      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      115,43 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      109,42 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EER515 - Aufputz Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      EER515
      Bewegungsmelder Korridor 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      Preis
      168,60 €
      / Stück *
      168,60 €
      / Stück *
    • 2
      EED505 - Einbau DALI2 Bewegungsmelder Korridor  360°, Erfassung 30x5m
      EED505
      Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
      Preis
      199,20 €
      / Stück *
      199,20 €
      / Stück *
    • 3
      EE805A - Unterputz Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung
      EE805A
      Bewegungsmelder 360° Unterputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung
      Preis
      136,20 €
      / Stück *
      136,20 €
      / Stück *
    • 4
      EE815 - Einbau Präsenzmelder, Bewegungssensor 360° On/Off
      EE815
      Präsenzmelder Einbau 360° On/Off
      Preis
      213,30 €
      / Stück *
      213,30 €
      / Stück *
    • 5
      EER505 - Einbau Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      EER505
      Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      Preis
      153,70 €
      / Stück *
      153,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m

    Präsenz-/Bewegungsmelder Einbau zum automatischen Schalten und Regeln von DALI-2 Lasten und ist geeignet für den Einbau zur Hohlraummontage in Decken im Innenbereich.
    Haupt-Funktionen: erhöhte Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich, einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
    Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Präsenzmelder
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Einbautiefe: 82 mm
    Durchmesser: 85 mm
    Einbaudurchmesser: 68 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
    Montage auf: Unterputz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EED503
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG