The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Decken­mon­tage
    • EER513
    Präsenz-/Bewegungsmelder 360° für Aufputzmontage bietet automatische Schaltung elektrischer Lasten durch Erfassung von Wärmebewegungen und Umgebungshelligkeit. Geeignet für Innenbereiche, verfügt über eine Erfassungsreichweite von Ø20m. Features sind erhöhte Sensitivität im zentralen Bereich, einstellbare Helligkeitsschwelle, Tageslichtregelung und Nachlaufzeit. Unterstützt Master/Slave-Konfiguration. Optionaler IR-Handsender für verschiedene Betriebsmodi verfügbar.
    EAN
    3250612256259
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Decken­mon­tage

    Aufputz Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m EER513

    Preis
    164,50 €
    / Stück *
    164,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufputz Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m

    EER513

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      0 - 0
    Einstel­lungen
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    Beleuch­tung
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      400 W
    • Schaltschwelle
      5 - 2000 lx
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      78 mm
    • Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      5 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      10 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB
    REACH declaration EER513
    PDF
    RoHS Report EER513
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EER513 | Hager Deutschland

      Produktbild EER513

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EER513 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EER513

      Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (DE-FR, 2022-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (DE-FR, 2022-03)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (EN-IT, 2022-03)

      Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
    • Broschüre

      Bild Bewegungs- und Präsenzmelder | Hager Deutschland

      Bewegungs- und Präsenzmelder

      Automatisch hell (23DE0211)

      PDF
      1,02 MB
      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung International 2024-11-26

      PDF
      112,54 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EER503 - Einbau Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
      EER503
      Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
      Preis
      149,90 €
      / Stück *
      149,90 €
      / Stück *
    • 2
      EE883 - Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off für Lichtsteuerung Innenbereich
      EE883
      Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off
      Preis
      111,70 €
      / Stück *
      111,70 €
      / Stück *
    • 3
      EER515 - Aufputz Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      EER515
      Bewegungsmelder Korridor 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      Preis
      164,50 €
      / Stück *
      164,50 €
      / Stück *
    • 4
      EER505 - Einbau Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      EER505
      Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
      Preis
      149,90 €
      / Stück *
      149,90 €
      / Stück *
    • 5
      EED505 - Einbau DALI2 Bewegungsmelder Korridor  360°, Erfassung 30x5m
      EED505
      Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
      Preis
      194,30 €
      / Stück *
      194,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m

    Präsenz-/Bewegungsmelder Aufputz zum automatischen Schalten von elektrischen Lasten, abhängig von Wärmebewegung/Umgebungshelligkeit und ist geeignet zur Aufputzmontage oder Montage in Geräteeinbaudosen im Innenbereich.
    Haupt-Funktionen: erhöhte Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich, einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
    Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Präsenzmelder
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Einbautiefe: 78 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
    Montage auf: Aufputz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EER513
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG