The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • AFDD-­Brand­schutz­schalter
    • ARF906D
    EAN
    3250611034735
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H220
    • AFDD-­Brand­schutz­schalter

    Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A 3M ARF906D

    Preis
    333,70 €
    / Stück *
    333,70 €
    / Stück *
    Weitere Informationen finden Sie unter: hager.de/afdd
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A 3M

    ARF906D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (11)
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,55 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      63,80 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      63,80 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      63,80 €  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      7,30 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      49,00 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      33,60 €  / Stück*
    • L061

      Erhöhungsprofil 15mm, 1 Modul

      2,25 €  / Stück*
    • KDN263AZ

      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 12 Module

      13,00 €  / Stück*
    • KDN263AZS

      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module

      13,30 €  / Stück*
    • KDN463BZ

      Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module

      60,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      6 A
    • Nenn­strom bei -25 °C
      7,93 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      7,75 A
    • Nenn­strom bei -15 °C
      7,58 A
    • Nenn­strom bei -10 °C
      7,4 A
    • Nenn­strom bei -5 °C
      7,23 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      7,05 A
    • Nenn­strom bei 5 °C
      6,88 A
    • Nenn­strom bei 10 °C
      6,7 A
    • Nenn­strom bei 15 °C
      6,53 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      6,35 A
    • Nenn­strom bei 25 °C
      6,18 A
    • Nenn­strom bei 30 °C
      6 A
    • Nenn­strom bei 35 °C
      5,79 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      5,58 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      5,37 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      5,16 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      4,95 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      4,74 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      4,53 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      4,32 A
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 61009-1
      6 kA
    • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
      6 kA
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    • Polart
      1P+N
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect, quick­busbar
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Quick­Connect
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      2,20 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      4000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      53,20 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des unteren geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 4,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      1,5 - 4,0 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ARF906D
    PDF
    RoHS Report ARF906D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ARF906D | Hager Deutschland

      Produktbild ARF906D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ARF906D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ARF906D

      Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A 3M

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ARF910D - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-10A 30mA Typ A 3M
      ARF910D
      Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-10A 30mA Typ A 3M
      Preis
      337,10 €
      / Stück *
      337,10 €
      / Stück *
    • 2
      ARF520D - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA B-20A 30mA Typ A 3M
      ARF520D
      Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA B-20A 30mA Typ A 3M
      Preis
      385,50 €
      / Stück *
      385,50 €
      / Stück *
    • 3
      ARC556D - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-6A 2M
      ARC556D
      Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-6A 2M
      Preis
      247,20 €
      / Stück *
      247,20 €
      / Stück *
    • 4
      ARF563D - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-13A 30mA Typ A 3M
      ARF563D
      Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-13A 30mA Typ A 3M
      Preis
      394,60 €
      / Stück *
      394,60 €
      / Stück *
    • 5
      ARF575D - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-25A 30mA Typ A 3M
      ARF575D
      Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-25A 30mA Typ A 3M
      Preis
      406,70 €
      / Stück *
      406,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A 3M

    AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit FI/LS-Schalter 1P+N nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21), mit Differenzstromüberwachung Typ A (30 mA), mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), blaue Test-Tasten für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Bemessungsstrom IN: 6 A
    Auslösecharakteristik: B
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
    Schließ- und Abschaltvermögen Idm: 6 kA
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
    Anzahl Module: 3

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ARF906D
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG