Empfehlung

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD, mit LS-schalter 1P+N 6kA B-16A 2M Typ A ARC916D

Entdecken Sie diese Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-16A 2M. Ideal für Elektriker, die Zuverlässigkeit und Schutz suchen. Mit diesem Gerät profitieren Sie von effizientem Fehlerstromschutz und einfacher Installation. Ein unverzichtbares Werkzeug für moderne elektrische Anwendungen. Sichern Sie Ihre Anlagen mit der innovativen Technologie von Hager!
EAN
3250611012665
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H220
218,90 €
/ Stück *
Weitere Informationen finden Sie unter: hager.de/AFDD

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 11 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Nenn­strom bei -25°C
    18,53 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    18,31 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    18,10 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    17,88 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    17,65 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    17,43 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    17,20 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    16,97 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    16,73 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    16,49 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    16,25 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    16 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    15,80 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    15,61 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    15,41 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    15,20 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    15 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    14,79 A
Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    B
  • Polart
    1P+N
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    6 kA
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    5,22 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 70 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
Instal­la­tion, Montage
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect, quick­busbar
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    quick­connect
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Breite
    35,50 mm
  • Tiefe
    70 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-16A 2M

AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), blaue Test-Taste für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Nennstrom: 16 A
Auslösecharakteristik: B
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1: 6 kA
Anzahl Module: 2

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ARC916D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.