Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-10A 30mA Typ A QC/QB ADM460QC

EAN
3250611027973
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H241
Preis
249,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Nenn­strom bei -25°C
    12,30 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    12,10 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    11,90 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    11,70 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    11,50 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    11,30 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    11,10 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    10,90 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    10,70 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    10,50 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    10,20 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    10 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    9,80 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    9,50 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    9,20 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    9 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    8,70 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    8,40 A
Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    C
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
  • Polart
    4P
  • Polan­zahl abge­si­chert
    4
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • Schutzart IP
    IP20
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    2 kV
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
    3
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    6 kA
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2 - 2 Nm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1,5 - 4,0 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1,5 - 4,0 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2 - 2 Nm
  • 360° Monta­gemög­lich­keit
    Ja
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    quick­connect
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    84 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    70 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    9,70 W

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ADM460QC | Hager Deutschland

    Produktbild ADM460QC

  • Promotional

    Bild 360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht | Hager Deutschland

    360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht

    Promotional de-DE 2023-07-13

    URL
    Bild 360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht | Hager Deutschland

    360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht

    Promotional de-DE 2022-08-29

    URL
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - FI/LS-Schalter | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - FI/LS-Schalter

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    894,02 kB
    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • How-to

    Bild How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen | Hager Deutschland

    How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: FI/LS 1+N | Hager Deutschland

    How-To: FI/LS 1+N

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P | Hager Deutschland

    How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: FI/LS Mix | Hager Deutschland

    How-To: FI/LS Mix

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: Hager Phasenschienen | Hager Deutschland

    How-To: Hager Phasenschienen

    How-to International 2022-09-06

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2018-12-20

    PDF
    125,49 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-10A 30mA Typ A QC/QB

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit Überlastschutz des Neutralleiters durch 4-poligen Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. QuickConnect Federsteckklemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), am Abgang und am Zugang, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Hutschienenschieber oben und unten. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Nennstrom: 10 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Auslösecharakteristik: C
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,70 W
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1: 6 kA
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ADM460QC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.