Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., br. m. 961952501
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (11)Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8017
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe55,50 mm
-
Breite55,50 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen29 mm
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartEinbaubar, Schraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchutzkontaktstift
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 961952501
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 961952501
Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., br. m.
PDF -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-05
PDF311,40 kBKonformitätserklärung en-GB 2022-11-25
PDF305,78 kB
Ausschreibungstext
Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 50 Hz
Farbe: Braun
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 8017
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 55,50 mm
Breite: 55,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 29 mm
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Einbaubar
Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Ja
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 961952501
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.