The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 961852506
    EAN
    4011334240648
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Steckdose mit Schutzkontaktstift, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, grau m. 961852506

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose mit Schutzkontaktstift, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, grau m.

    961852506

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (11)
    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    6,91 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    9191502
    9191502
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    7,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91820
    91820
    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,01 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91933
    91933
    Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    9,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    918282599
    918282599
    Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß gl.
    7,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    918282597
    918282597
    Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend
    7,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • 9191501

      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      6,91 €  / Stück*
    • 9191502

      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      7,21 €  / Stück*
    • 91820

      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,01 €  / Stück*
    • 91933

      Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      9,70 €  / Stück*
    • 918282599

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß gl.

      7,21 €  / Stück*
    • 918282597

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend

      7,21 €  / Stück*
    • 918282595

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt

      7,21 €  / Stück*
    • 918282591

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, braun matt

      7,21 €  / Stück*
    • 918282568

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, chrom m., lackiert

      27,00 €  / Stück*
    • 91887

      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,31 €  / Stück*
    • 91883

      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,21 €  / Stück*

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • 91853

      Dichtung für IP44 Anwendungen, Integro Modul-Einsätze, schwarz

      0,69 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7038
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      29 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Schutz­kon­taktstift
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Ja
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      integro

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 961852506
    PDF
    RoHS Report 961852506
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 961852506 | Hager Deutschland

      Produktbild 961852506

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 961852506 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 961852506

      Steckdose mit Schutzkontaktstift, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, grau m.

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2022-11-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2022-11-25

      PDF
      305,78 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      409,77 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG