The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 945092505

Ausschalter 2-polig USA/Can. m. Aufdr. "0-I", Integro Mod.-Eins., anthr. mt. 945092505

EAN
4011334251897
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

Ausschalter 2-polig USA/Can. m. Aufdr. "0-I", Integro Mod.-Eins., anthr. mt.

945092505

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (7)
Previous
Previous
9191501
9191501
Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
6,91 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
9191502
9191502
Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
7,21 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
91820
91820
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
3,01 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
91933
91933
Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
9,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
91887
91887
Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
3,31 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
91883
91883
Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau
3,21 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Zubehör verpflichtend

  • 9191501

    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

    6,91 €  / Stück*
  • 9191502

    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

    7,21 €  / Stück*
  • 91820

    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

    3,01 €  / Stück*
  • 91933

    Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau

    9,70 €  / Stück*
  • 91887

    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

    3,31 €  / Stück*
  • 91883

    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau

    3,21 €  / Stück*
  • 9182001

    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau

    3,01 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    16 A
  • Nenn­strom
    16 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit zentraler Abdeck­platte
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    10 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Wippe
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Kabelschuh
Texte
  • Anschlussart
    Mit Flach­ste­cke­r­an­schluss
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    2x 1-polig Aus

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 945092505
PDF
Berker RoHS Report 945092505
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 945092505 | Hager Deutschland

    Produktbild 945092505

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 945092505 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 945092505

    Ausschalter 2-polig USA/Can. m. Aufdr. "0-I", Integro Mod.-Eins., anthr. mt.

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild 71_01_03_2022 | Hager Deutschland

    71_01_03_2022

    Konformitätserklärung International 2022-05-09

    PDF
    217,97 kB
    Bild 71_02_03_2022 | Hager Deutschland

    71_02_03_2022

    Konformitätserklärung International 2022-05-09

    PDF
    215,12 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG