Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, schwarz m. 9418505
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 V
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Höhe55,50 mm
-
Breite55,50 mm
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005, 9011
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartEinbaubar, Schraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungZentralplatte
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
Zugehörige Serienclassic, flow
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 9418505
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-12-05
PDF311,40 kBdc22-1054
Konformitätserklärung International 2022-12-05
PDF305,78 kB
Ausschreibungstext
Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.
Zugehörige Serien: classic
flow
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 50 Hz
Nennspannung: 250 V
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Halogenfrei: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
Schutzart IP: IP44
Abmessungen: 55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
9011
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montage auf: Unterputz
Montageart: Einbaubar
Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Deckelausführung: Ohne Deckel
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 9418505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.