The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 936752508
    EAN
    4011334286059
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Serientaster, 2 Schließer gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, chr. mt., galv. 936752508

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Serientaster, 2 Schließer gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, chr. mt., galv.

    936752508

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (7)
    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    6,91 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    9191502
    9191502
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    7,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91820
    91820
    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,01 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91933
    91933
    Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    9,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91887
    91887
    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,31 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91883
    91883
    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • 9191501

      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      6,91 €  / Stück*
    • 9191502

      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      7,21 €  / Stück*
    • 91820

      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,01 €  / Stück*
    • 91933

      Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      9,70 €  / Stück*
    • 91887

      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,31 €  / Stück*
    • 91883

      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,21 €  / Stück*
    • 9182001

      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,01 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    • Taststrom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Doppel­taster
    • Polan­zahl
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Chrom
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Verchromt, Beschichtet
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Tiefe
      25 mm
    • Einbau­tiefe
      10 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      13 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      2
    • Ausfüh­rung Taster
      Seri­en­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      integro

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 936752508
    PDF
    RoHS Report 936752508
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 936752508 | Hager Deutschland

      Produktbild 936752508

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 936752508 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 936752508

      Serientaster, 2 Schließer gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, chr. mt., galv.

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild 40_01_11_2021 | Hager Deutschland

      40_01_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Bild 40_02_11_2021 | Hager Deutschland

      40_02_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG