Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Pfeile, Integro Flow/Pure, chr. mt., lack. 936532568

EAN
4011334336914
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
44,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Chrom
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Verchromt, Lackiert
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster
    Taster 1-polig
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit elek­tri­scher Verrie­ge­lung als Sperre gegen beid­sei­tiges Eintasten
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Zuge­hö­rige Serien
    flow

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Pfeile, Integro Flow/Pure, chr. mt., lack.

Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten, Schraubklemmen.

Zugehörige Serien: flow
Farbe: Chrom
RAL Nummer: 9006
Jalousieschalter/-taster: Taster 1-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Verchromt
Lackiert
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
Schutzart IP: IP20
Schaltart/Variante: Mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Anschlussart: Mit Schraubklemmen

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 936532568
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.