The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 936532501
    EAN
    4011334337232
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, br. mt. 936532501

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, br. mt.

    936532501

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (7)
    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    6,91 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    9191502
    9191502
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    7,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91820
    91820
    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,01 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91933
    91933
    Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    9,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91887
    91887
    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,31 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91883
    91883
    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • 9191501

      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      6,91 €  / Stück*
    • 9191502

      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      7,21 €  / Stück*
    • 91820

      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,01 €  / Stück*
    • 91933

      Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      9,70 €  / Stück*
    • 91887

      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,31 €  / Stück*
    • 91883

      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,21 €  / Stück*
    • 9182001

      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,01 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 8017
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Jalou­sie­schal­ter/-taster
      Taster 1-polig
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    • Schaltstrom
      10 A
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Mit elek­tri­scher Verrie­ge­lung als Sperre gegen beid­sei­tiges Eintasten
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Zuge­hö­rige Produkt­typen
      Rahmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 936532501
    PDF
    RoHS Report 936532501
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 936532501 | Hager Deutschland

      Produktbild 936532501

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 936532501 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 936532501

      Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, br. mt.

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 40_01_11_2021 | Hager Deutschland

      40_01_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Bild 40_02_11_2021 | Hager Deutschland

      40_02_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG