The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85345171

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.5 bronze, lackiert 85345171

EAN
4011334433552
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.5 bronze, lackiert

85345171

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
85121200
85121200
Relais-Einsatz 1fach
90,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421700
85421700
DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil
156,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421100
85421100
Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
97,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421200
85421200
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
148,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85020100
85020100
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
38,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85121100
85121100
Universal Schalteinsatz 1fach (R, L, C, LED)
74,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
  • Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
Einstel­lungen
  • Mini­male Einschalt­dauer
    1 s
Funk­ti­onen
  • Maxi­male Einschalt­dauer
    180 min
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    45 - 90 °
  • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
    90 - 180
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Texte
  • Funk­tion
    Ausschalt­vor­war­nung auf Dimme­in­sätzen, Mit Memo­ry-­Funk­tion zur Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Teach-­Funk­tion für die Ansprechhel­lig­keit über Taste, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion zum Einschalten für 2 Stunden, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85345171 | Hager Deutschland

    Produktbild 85345171

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85345171 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85345171

    KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.5 bronze, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04)

    Montageanleitung de-DE 2022-04-28

    PDF
    805,76 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04)

    Montageanleitung en-GB 2022-04-28

    PDF
    805,68 kB
    Bild Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

    Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04)

    Montageanleitung de-DE 2022-04-27

    PDF
    1,50 MB
    Bild Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04) | Hager Deutschland

    Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04)

    Montageanleitung en-GB 2022-04-27

    PDF
    1,50 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    17,36 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    14,53 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23

    PDF
    1,81 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51b) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51b)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    3,10 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-51b) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-51b)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-09-09

    PDF
    3,07 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-52b) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-52b)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-09-13

    PDF
    3,03 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    317,13 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    327,96 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG