- KNX Funk
- Bewegungs- und Präsenzmelder
- Mehr sehen
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x polarweiß, samt 85345129
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Kompatible Produkte
-
Passend zu 159 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Empfohlene Montagehöhe1,10 - 1,10 m
-
Montagehöhe1,10 - 1,10 m
-
Unterstützten Einstellmodusquicklink
-
Minimale Einschaltdauer1 s
-
Maximale Einschaltdauer180 min
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
-
Erfassungswinkel einstellbar45 - 90 °
-
Erfassungswinkel horizontal90 - 180
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbePolarweiß
-
FunktionAusschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite8 m
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85345129
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85345129
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x polarweiß, samt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04)
Montageanleitung de-DE 2022-04-28
PDF805,76 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04)
Montageanleitung en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB
Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04)
Montageanleitung de-DE 2022-04-27
PDF1,50 MB
Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04)
Montageanleitung en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23
PDF1,81 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51b)
Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13
PDF3,10 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-51b)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-52b)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF327,96 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung.
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich geeignet!
Empfohlene Montagehöhe: 1,10 - 1,10 m
Minimale Einschaltdauer: 1 s
Busankopplung inklusive: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Erfassungswinkel einstellbar: 45 - 90 °
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Werkstoff: Thermoplast
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85345129
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.