EAN
4011334443612
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
103,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Monta­ge­höhe
    2,20 - 2,20 m
  • Aufbau­höhe
    34 mm
Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­durch­mes­ser, am Fußboden
    0 - 0 m
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    45 - 90 °
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • Glanz­grad
    Samt
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Reichweite
  • Max. Reichweite zu Frontal
    8 m
  • Max. Reichweite zu einer Seite
    6 m
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Einstel­lungen
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Funk­tion
    Mit Memo­ry-­Funk­tion zur Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Teach-­Funk­tion für die Ansprechhel­lig­keit über Taste, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion zum Einschalten für 2 Stunden
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Bewegungsmelder 2,2 m Q.x alu samt, lackiert

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Montagehöhe: 2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe: 34 mm
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden: 0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar: 45 - 90 °
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast
Max. Reichweite zu Frontal: 8 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Schutzart IP: IP20
Funktion: Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
Mit Tastensperre
Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz: Mit Demontageschutz

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85342124
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.