Taste 1fach Q.x alu samt, lackiert 85141124
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (5)Kompatible Produkte
-
Passend zu 158 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Nennspannung12 - 12 V
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradSamt
-
OberflächeLackiert
-
WerkstoffThermoplast
-
Geeignet für DimmerJa
-
Geeignet für Jalousie-EinsatzNein
-
Geeignet für SchalteinsatzJa
-
SchutzMit Demontageschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85141124
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85141124
Taste 1fach Q.x alu samt, lackiert
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx - Taste 1f/2f (DE-IT, 2022-04)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-04-28
PDF412,49 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx - Taste 1f/2f (EN-NL, 2022-04)
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Ausschreibungstext
Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Nennspannung: 12 - 12 V
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast
Geeignet für Dimmer: Ja
Geeignet für Jalousie-Einsatz: Nein
Geeignet für Schalteinsatz: Ja
Schutz: Mit Demontageschutz
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 85141124
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.