KNX Raumcontroller, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 80660100
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (11)Optionales Zubehör
-
Temperaturfühler 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen26 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe46,70 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte3
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
WerkstoffThermoplast
-
Mit DisplayJa
-
FunktionMit Tastensperre, Mit Ferienschaltung, Mit Frostschutzfunktion
-
MontageartMit Spreizkrallen, Für Unterputz- und Hohlwandmontage, Für Einzelmontage, Für senkrechte Montage
-
TemperaturZusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, Komfort-, Standard- und Nachttemperatur, Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschließbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenGrundlegende Informationen, Generisches KNX-Telegramm, Temperaturregler, Temperaturmessung
-
DatenformateKNX (TP)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen10 KB - 100 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80660100
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 80660100
KNX Raumcontroller, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2021-10-04
PDF2,97 MB
Montageanleitung de-DE 2014-11-18
PDF4,21 MB
Montageanleitung en-GB 2014-11-18
PDF4,09 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Produktinformation
KNX-Sensorik
(15DE0190)
PDF708,72 kB
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)
PDF2,94 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für 80XX0100
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD577,22 kBKNX Produktdatenbank (ETS4) für 80440100-80660100 - KNX Temperaturregler-Raumcontroller
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD574,69 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF2,82 MB
Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF2,81 MB
Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 80440100-80660100 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12)
Applikationshandbuch de-DE 2021-12-12
PDF12,42 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 80440100-80660100 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12)
Applikationshandbuch en-GB 2021-12-12
PDF11,67 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF317,97 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-26
PDF900,59 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-26
PDF900,73 kB
Ausschreibungstext
KNX Raumcontroller mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte. Tastsensor-Funktionen zum Schalten und Dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 26 mm
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 46,70 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 3
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Thermoplast
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80660100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.