The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK
    • 80960175
    EAN
    4011334416371
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B082
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK

    Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.1 anthrazit, matt 80960175

    Preis
    12,20 €
    / Stück *
    12,20 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAK5010BM
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.1 anthrazit, matt

    80960175

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich zu RAL 7016<­br/>7021
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,70 mm
    • Breite
      70,70 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 80960175 | Hager Deutschland

      Produktbild 80960175

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 80960175 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 80960175

      Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.1 anthrazit, matt

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Produktinformation

      Bild KNX-Sensorik | Hager Deutschland

      KNX-Sensorik

      (15DE0190)

      PDF
      708,72 kB
      Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

      Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

      die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)

      PDF
      2,94 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      11098982 - Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      11098982
      Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      1,70 €
      / Stück *
      1,70 €
      / Stück *
    • 2
      75940403 - Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
      75940403
      Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
      Preis
      22,10 €
      / Stück *
      22,10 €
      / Stück *
    • 3
      80960171 - Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.5 alu matt, lackiert
      80960171
      Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.5 alu matt, lackiert
      Preis
      16,40 €
      / Stück *
      16,40 €
      / Stück *
    • 4
      80960180 - Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß, matt
      80960180
      Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß, matt
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 5
      75441159 - Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 polarweiß, glänzend
      75441159
      Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      355,10 €
      / Stück *
      355,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.1 anthrazit, matt

    Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Anthrazit
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 80960175
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG