The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 50069940
    EAN
    4011334387688
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Wipptaster mit 5 beiliegenden Linsen Aufputz weiß, glänzend 50069940

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wipptaster mit 5 beiliegenden Linsen Aufputz weiß, glänzend

    50069940

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Beleuch­tungs­ein­satz 12 Produkte verfügbar
    • Leitungs­ein­füh­rung 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Beleuch­tungs­ein­satz
    • Leitungs­ein­füh­rung
    • 1675

      Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grau

      7,40 €  / Stück*
    • 167504

      Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze orange

      7,40 €  / Stück*
    • 1686

      LED-Aggregat Modul-Einsätze weiß

      11,20 €  / Stück*
    • 168601

      LED-Aggregat Modul-Einsätze schwarz

      11,20 €  / Stück*
    • 1687

      LED-Aggregat Modul-Einsätze blau

      12,00 €  / Stück*
    • 1676

      Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze braun

      8,70 €  / Stück*
    • 167602

      Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze gelb

      8,70 €  / Stück*
    • 167601

      Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grün

      8,70 €  / Stück*
    • 167603

      Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze rot

      13,90 €  / Stück*
    • WAA2530M

      LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0, 4mA, Modul-Einsätze multicolor (RGB)

      11,20 €  / Stück*
    • WDE1675W

      LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0, 4mA, Modul-Einsätze grau

      7,40 €  / Stück*
    • WDE1687W

      LED-Modul mit N-Klemme, 12-48V, 0, 4-0, 9mA, Modul-Einsätze blau

      12,00 €  / Stück*
    • WTA6200BG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, schwarz glänzend

      4,25 €  / Stück*
    • WTA6200WG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, polarweiß glänzend

      4,25 €  / Stück*
    • WTA6400BG

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz

      2,30 €  / Stück*
    • WTA6400WG

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß

      2,30 €  / Stück*
    • WTA6400WP

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß

      1,45 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    • Taststrom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      61 mm
    • Breite
      61 mm
    • Tiefe
      41 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 50069940
    PDF
    RoHS Report 50069940
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 50069940 | Hager Deutschland

      Produktbild 50069940

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 50069940 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 50069940

      Wipptaster mit 5 beiliegenden Linsen Aufputz weiß, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-11-10 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-11-10

      PDF
      462,87 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG