TAE-Steckdose 6F+N Modul-Einsätze weiß, matt 448702
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (18)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypTAE
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
Tiefe29 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Einbautiefe22 mm
-
Mit StaubschutzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer1013
-
GlanzgradMatt
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
MontageartMit Spreizkrallen
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 448702
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 448702
TAE-Steckdose 6F+N Modul-Einsätze weiß, matt
PDF
Ausschreibungstext
TAE-Steckdose mit Schraubklemmen für 1 Telefon oder 1 Zusatzeinrichtung, 6-polig für 1 Amtsleitung.
Anschluss-/Steckertyp: TAE
Anzahl der Anschlüsse: 1
Tiefe: 29 mm
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Mit Staubschutz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 1013
Glanzgrad: Matt
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Einbautiefe: 22 mm
Montageart: Mit Spreizkrallen
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 448702
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.