The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • <br/>Aufputz­mon­tage IP44
    • 4448
    EAN
    4011334195627
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    • Aufputz­mon­tage IP44

    Schlüsseltaster Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 4448

    Preis
    155,80 €
    / Stück *
    155,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schlüsseltaster Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

    4448

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    1818
    1818
    Profil-Halbzylinder Zubehör
    33,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    181801
    181801
    Profil-Halbzylinder Zubehör
    40,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDA7171
    WDA7171
    Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüssel
    40,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDA7172
    WDA7172
    Profil-Halbzylinder Zubehör
    33,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 1818

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      33,60 €  / Stück*
    • 181801

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      40,50 €  / Stück*
    • WDA7171

      Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüssel

      40,50 €  / Stück*
    • WDA7172

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      33,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      5 A
    • Taststrom
      16 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      240 V
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Schlüssel
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71,90 mm
    • Breite
      71,90 mm
    • Tiefe
      45 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      35 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      0
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    Berker REACH declaration 4448
    PDF
    Berker RoHS Report 4448
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 4448 | Hager Deutschland

      Produktbild 4448

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 4448 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 4448

      Schlüsseltaster Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-13

      PDF
      348,07 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDA7172 - Profil-Halbzylinder Zubehör
      WDA7172
      Profil-Halbzylinder Zubehör
      Preis
      33,60 €
      / Stück *
      33,60 €
      / Stück *
    • 2
      WDE4466 - Aufputz Schlüsselschalter 2-polig für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4466
      Schlüsselschalter Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      155,80 €
      / Stück *
      155,80 €
      / Stück *
    • 3
      WDE4449 - Jalousie-Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4449
      Jalousie-Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      173,60 €
      / Stück *
      173,60 €
      / Stück *
    • 4
      WDE4448 - Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4448
      Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      155,80 €
      / Stück *
      155,80 €
      / Stück *
    • 5
      WDE4447 - Jalousie-Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4447
      Jalousie-Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      166,90 €
      / Stück *
      166,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schlüsseltaster Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

    Taster/Schließer mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm hinten, Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.

    Schaltstrom: 5 A
    Nennspannung: 240 V
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Transparent: Nein
    Tiefe: 45 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
    Montage auf: Aufputz
    Anzahl der Tasten: 0
    Ausführung Taster: Einzeltaster
    Mit Rückmeldekontakt: Nein
    Halogenfrei: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Stoßfestigkeit IK: IK07

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 4448
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG