Auslauf

Universal-Drehdimmer mit Softrastung, Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend 28342045

EAN
4011334376996
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.29442045

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Dimmer 1 Produkte verfügbar
  • Feld­frei­schalter 2 Produkte verfügbar
  • Leis­tungs­zu­satz für Dimmer 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/Druck­knopf
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 25 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Dimm­prinzip
    Phase­nan- oder Phase­n­ab­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Neben­stel­len­ein­gang
    Mit Eingang für Neben­stel­len­-Ein­satz für Universa­l-Dreh­dimmer
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Span­nung
    Span­nungs­prü­fung ohne Ausbau möglich
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.