The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 1879901
    EAN
    4011334262435
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Netzabkoppler Komfort REG Hauselektronik lichtgrau 1879901

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Netzabkoppler Komfort REG Hauselektronik lichtgrau

    1879901

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Texte
    • Funk­tion
      schaltet ohne Verbrau­cher Auf Gleich­span­nung ohne elek­tri­sche und elek­tro­ma­gne­ti­sche Felder
    • Span­nung
      Über­wa­chungs­span­nung mit Duspol messbar
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      16 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 1879901
    PDF
    Berker RoHS Report 1879901
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1879901 | Hager Deutschland

      Produktbild 1879901

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 1879901 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 1879901

      Netzabkoppler Komfort REG Hauselektronik lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 18700, 1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 18700, 1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (DE, Stand: 05.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      69,88 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 18700, 1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (DE-EN-FR-NL-NO-ES, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 18700, 1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (DE-EN-FR-NL-NO-ES, Stand: 05.2012)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      833,55 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 18700-1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 18700-1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (EN, 2012-05)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      69,19 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG