The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 18700

Netzabkoppler Standard REG Hauselektronik lichtgrau 18700

EAN
4011334262428
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Netzabkoppler Standard REG Hauselektronik lichtgrau

18700

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Texte
  • Funk­tion
    schaltet ohne Verbrau­cher Auf Gleich­span­nung ohne elek­tri­sche und elek­tro­ma­gne­ti­sche Felder
  • Span­nung
    Über­wa­chungs­span­nung mit Duspol messbar
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    16 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 18700
PDF
Berker RoHS Report 18700
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 18700 | Hager Deutschland

    Produktbild 18700

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 18700 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 18700

    Netzabkoppler Standard REG Hauselektronik lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 18700, 1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 18700, 1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (DE, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    69,88 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 18700, 1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (DE-EN-FR-NL-NO-ES, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 18700, 1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (DE-EN-FR-NL-NO-ES, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    833,55 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 18700-1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 18700-1879901 - Netzabkoppler REG, Netzabkoppler Komfort REG (EN, 2012-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    69,19 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG