Auslauf

Universal-Drehdimmer-Nebenstelle mit Softrastung R.Classic schwarz, glänzend 28352045

EAN
4011334377016
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.29452045

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/Druck­knopf
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Span­nung
    Span­nungs­prü­fung ohne Ausbau möglich
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.