Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß 181309

EAN
4011334018513
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B050
1,97 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    36 mm
Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß

Leitungs- und Kanaleinführung für Leitung oder Kabelkanal 15 x 15 mm oder Aufputz-/Unterputz Rahmen Serie 1930.

Abmessungen: 36.20 x 23 mm
Tiefe: 36 mm
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 181309
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.