The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • 155229
    EAN
    4011334186656
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B050
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Unter­putz­mon­tage IP44

    Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil wg Up IP44 polarweiß, glänzend 155229

    Preis
    20,00 €
    / Stück *
    20,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil wg Up IP44 polarweiß, glänzend

    155229

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    503520
    503520
    Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze
    28,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    303520
    303520
    Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze
    28,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 1884

      Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau

      1,79 €  / Stück*
    • 503520

      Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze

      28,50 €  / Stück*
    • 303520

      Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze

      28,50 €  / Stück*
    • WDE303520

      Jalousieschalter, mechanische und elektrische Verrieglung, Wipp-Einsatz UP, 10A

      28,50 €  / Stück*
    • WDE503520

      Jalousietaster, mechanischer und elektronische Verrieglung, Wipp-Einsatz UP, 10A

      28,50 €  / Stück*
    • WWA1100

      Dichtungsflansch für alle WG UP Apparate WG UP IP44, grau

      1,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Geteilte Wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      63,70 mm
    • Breite
      64,30 mm
    • Tiefe
      15 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Berker REACH declaration 155229
    PDF
    Berker RoHS Report 155229
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 155229 | Hager Deutschland

      Produktbild 155229

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 155229 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 155229

      Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil wg Up IP44 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild DC22-1027 | Hager Deutschland

      DC22-1027

      Konformitätserklärung International 2022-09-27

      PDF
      237,12 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10108902 - Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 2fach
      10108902
      Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 2fach
      Preis
      12,10 €
      / Stück *
      12,10 €
      / Stück *
    • 2
      1849 - Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau
      1849
      Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau
      Preis
      0,70 €
      / Stück *
      0,70 €
      / Stück *
    • 3
      513102 - Lichtsignal E14 Modul-Einsätze
      513102
      Lichtsignal E14 Modul-Einsätze
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 4
      10108901 - Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 1fach
      10108901
      Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 1fach
      Preis
      6,01 €
      / Stück *
      6,01 €
      / Stück *
    • 5
      10108903 - Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 3fach
      10108903
      Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 3fach
      Preis
      18,10 €
      / Stück *
      18,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil wg Up IP44 polarweiß, glänzend

    Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 155229
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG