Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.5 Edelstahl Rostfrei 14097004

EAN
4011334282051
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
Preis
16,40 €
/ Stück *
Passende Hersteller: UAE-Steckdosen AMP Brand-Rex BTR CobiNet Corning Dätwyler EFB Electronic Elmat/Süveg (STL-Gruppe) Komos Leoni Kerpen Rutenbeck Setec Telegärtner ISDN-Steckdosen (Fa.Rutenbeck) Telekom

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    UAE/IAE (ISDN)
Abmes­sungen
  • Breite
    70,50 mm
  • Höhe
    55,50 mm
  • Tiefe
    16,50 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • RAL Nummer
    9022
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Auslass
    Mit 45° Schrä­g­aus­lass
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker K.5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.5 Edelstahl Rostfrei

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei

Zugehörige Serien: Berker K.5
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 70,50 mm
Höhe: 55,50 mm
Tiefe: 16,50 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14097004
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.