UAE-Steckdose 2 x 8(4)-polig Modul-Einsätze weiß 4562
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (18)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Nennstrom1 A
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Höhe70,20 mm
-
Breite70,20 mm
-
Tiefe28,40 mm
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4562
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 4562
UAE-Steckdose 2 x 8(4)-polig Modul-Einsätze weiß
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2019-12-17
PDF104,36 kB
Ausschreibungstext
UAE-Anschlussdose 2x8(4)-polig, Kat.3, mit 45° Schrägauslass, RJ45 ISDN-fähig, parallelgeschaltete Buchsen, mit Schraubklemmen. Nach DIN EN 60603-7:1997-08 für Stecker RJ11/12, RJ45.
Nennstrom: 1 A
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4562
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.