EAN
4011334384212
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
16,40 €
/ Stück *
Passende Hersteller: UAE-Steckdosen AMP Brand-Rex BTR CobiNet Corning Dätwyler EFB Electronic Elmat/Süveg (STL-Gruppe) Komos Leoni Kerpen Rutenbeck Setec Telegärtner ISDN-Steckdosen (Fa.Rutenbeck) Telekom

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    UAE/IAE (ISDN)
Abmes­sungen
  • Breite
    70,50 mm
  • Höhe
    55,50 mm
  • Tiefe
    16,50 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    Eloxiert
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Auslass
    Mit 45° Schrä­g­aus­lass
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker K.5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.5 Alu

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei

Zugehörige Serien: Berker K.5
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 70,50 mm
Höhe: 55,50 mm
Tiefe: 16,50 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14097003
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.