EAN
4011334379621
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
9,00 €
/ Stück *
Passende Hersteller: UAE-Steckdosen AMP Brand-Rex BTR CobiNet Corning Dätwyler EFB Electronic Elmat/Süveg (STL-Gruppe) Komos Leoni Kerpen Rutenbeck Setec Telegärtner ISDN-Steckdosen (Fa.Rutenbeck) Telekom

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    UAE/IAE (ISDN)
Abmes­sungen
  • Breite
    58,50 mm
  • Höhe
    58,50 mm
  • Tiefe
    16,50 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Auslass
    Mit 45° Schrä­g­aus­lass
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.x anthrazit, samt

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 58,50 mm
Höhe: 58,50 mm
Tiefe: 16,50 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Werkstoff: Duroplast
Oberfläche: Lackiert
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14096086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.