Z.-Stk. mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien wg Up IP44 rot, glänzend 1295
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Kompatible Produkte
-
Passend zu 18 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeRot
-
RAL Nummer3003
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffGlas
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe64,20 mm
-
Breite64,20 mm
-
Tiefe20 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
ZusammenstellungZentralplatte
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1295
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 1295
Z.-Stk. mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien wg Up IP44 rot, glänzend
PDF
Ausschreibungstext
Zentralstück mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel. Für Wipptaster. Klebe-Schriftfolien, Text weiß: Notschalter, Rauchabzug, Heizung, Lichtkuppel, Hausalarm und Öffnen beiliegend. Apparateschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Farbe: Rot
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1295
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.