The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Zugangs­kon­trolle
    • Code-Lock - Nume­ri­sche Zugangs­kon­trolle
    • 1002411
    Das CAE-200 Codeschloss mit Aufputzgehäuse aus Edelstahl bietet eine robuste Zugangskontrolle. Es verfügt über eine 12-Tasten numerische Tastatur, zwei potentialfreie Schaltkontakte und eine einstellbare Kontaktdauer von 1-99 Sekunden. Das Gerät wird über einen Mastercode programmiert und unterstützt zwei unabhängige Codes (1-8 Ziffern). Nach fünf Fehleingaben aktiviert sich eine 60-Sekunden-Sperre mit Alarmton. Netztransformator nicht inklusive.
    EAN
    4250111830119
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • Code-Lock - Nume­ri­sche Zugangs­kon­trolle

    CAE-200 Codeschloss Aufputz Edelstahl für Zugangskontrollsysteme 1002411

    Preis
    597,50 €
    / Stück *
    597,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    CAE-200 Codeschloss Aufputz Edelstahl für Zugangskontrollsysteme

    1002411

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ST320
    ST320
    Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    86,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Höhe
      195 mm
    • Breite
      135 mm
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      70 mA
    Konnek­ti­vität
    • Signa­li­sieren
      Summer
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung DC
      15 - 15 V
    • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
      12 - 12 V
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Funk­ti­onen
    • Zutritts­kon­trollsystem
      Kontrol­l­einheit
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Ausstat­tung
    • Schalt­kon­takt poten­zi­a­l­frei
      Max. 24 V/1 A
    • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
      2

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1002411
    PDF
    RoHS Report 1002411
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1002411 | Hager Deutschland

      Produktbild 1002411

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1002411 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1002411

      CAE-200 Codeschloss AP Edelstahl

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REH041Y - CLE-200 Einbau-Codeschloss (DE, 2014-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für REH041Y - CLE-200 Einbau-Codeschloss (DE, 2014-06)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

      PDF
      203,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      REN232X - Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      REN232X
      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      Preis
      462,40 €
      / Stück *
      462,40 €
      / Stück *
    • 2
      1002211 - CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl, nummerisches Eingabefeld für Zugangskontrolle
      1002211
      CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl
      Preis
      523,10 €
      / Stück *
      523,10 €
      / Stück *
    • 3
      5810600 - CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA
      5810600
      CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA
      Preis
      578,80 €
      / Stück *
      578,80 €
      / Stück *
    • 4
      REH041Y - CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl
      REH041Y
      CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl
      Preis
      398,50 €
      / Stück *
      398,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    CAE-200 Codeschloss AP Edelstahl

    Zugangskontroll-System mit Aufputzgehäuse und Codeschloss-Einheit. Komplettgerät bestehend aus Aufputzgehäuse mit Aluminiumrahmen, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben, numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen Alarmton.
    Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten.

    Farbe: Edelstahl
    Werkstoff: Edelstahl
    Abmessungen: 195 x 135 mm
    Stromaufnahme: 70 mA
    Signalisieren: Summer
    Betriebsspannung DC: 15 - 15 V
    Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 12 - 12 V
    Schaltkontakt potenzialfrei: Max. 24 V/1 A
    Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids: 2

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : 1002411
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG