The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Zugangs­kon­trolle
    • Code-Lock - Nume­ri­sche Zugangs­kon­trolle
    • REH041Y
    EAN
    3599430021619
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    • Code-Lock - Nume­ri­sche Zugangs­kon­trolle
    • Zubehör
    • Mehr sehen

    CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl REH041Y

    Preis
    398,50 €
    / Stück *
    398,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl

    REH041Y

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      109 mm
    • Breite
      87 mm
    • Tiefe
      25 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung bei AC 50 Hz
      12 - 12 V
    • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
      12 - 12 V
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      70 mA
    Ausstat­tung
    • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
      2
    Texte
    • Monta­geart
      Zum Einbau in vorbe­rei­tete Eingangs­austat­tungen, Verschrau­bung über Befes­ti­gungs­lö­cher
    • Grund­funk­ti­onen
      Sperre für 60 Sekunden nach 5-ma­liger Falschein­gabe, Zugangs­kon­trolle über Zahlen­kom­bi­na­tion, Stan­da­lo­ne-­Be­trieb ohne weitere Steu­e­r­einheit, Indi­vi­du­elle 1- bis 8-stel­lige Codes program­mierbar
    • Anschluss
      2x poten­zi­a­l­freie Schalt­kon­takte 24 V/1 A
    • Span­nung
      Ohne PoE Versor­gung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REH041Y
    PDF
    RoHS Report REH041Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REH041Y | Hager Deutschland

      Produktbild REH041Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REH041Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REH041Y

      CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REH041Y - CLE-200 Einbau-Codeschloss (DE, 2014-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für REH041Y - CLE-200 Einbau-Codeschloss (DE, 2014-06)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      REN232X - Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      REN232X
      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      Preis
      462,40 €
      / Stück *
      462,40 €
      / Stück *
    • 2
      1002211 - CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl, nummerisches Eingabefeld für Zugangskontrolle
      1002211
      CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl
      Preis
      523,10 €
      / Stück *
      523,10 €
      / Stück *
    • 3
      1002411 - CAE-200 Codeschloss Aufputz Edelstahl für Zugangskontrollsysteme
      1002411
      CAE-200 Codeschloss AP Edelstahl
      Preis
      597,50 €
      / Stück *
      597,50 €
      / Stück *
    • 4
      5810600 - CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA
      5810600
      CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA
      Preis
      578,80 €
      / Stück *
      578,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG