The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REN232X
    EAN
    3599430013577
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • Code-Lock - Nume­ri­sche Zugangs­kon­trolle
    • Zubehör
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • Mehr sehen

    Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular REN232X

    Preis
    462,40 €
    / Stück *
    462,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular

    REN232X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      120 mm
    • Tiefe
      26 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Ober­fläche
      Gebürstet
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung bei AC 50 Hz
      12 - 12 V
    • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
      12 - 12 V
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      70 mA
    Ausstat­tung
    • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
      2
    Texte
    • Anschluss
      2x poten­zi­a­l­freie Schalt­kon­takte 24 V/1 A
    • Grund­funk­ti­onen
      Sperre für 60 Sekunden nach 5-ma­liger Falschein­gabe, Zugangs­kon­trolle über Zahlen­kom­bi­na­tion, Stan­da­lo­ne-­Be­trieb ohne weitere Steu­e­r­einheit, Indi­vi­du­elle 1- bis 8-stel­lige Codes program­mierbar
    • Monta­geart
      Montage in MODESTA Rahmen
    • Span­nung
      Ohne PoE Versor­gung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REN232X
    PDF
    RoHS Report REN232X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REN232X | Hager Deutschland

      Produktbild REN232X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REN232X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REN232X

      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-05-24 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-05-24

      PDF
      1,10 MB
      Bild Betriebsanleitung für REN232X - Codeschloss Modul EB (DE, Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für REN232X - Codeschloss Modul EB (DE, Stand: 05.2018)

      Bedienungsanleitung de-DE 2018-05-24

      PDF
      1,09 MB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN232X - Codeschloss Modul EB (DE, Stand: 06.2016) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für REN232X - Codeschloss Modul EB (DE, Stand: 06.2016)

      Montageanleitung de-DE 2016-06-23

      PDF
      1,06 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN232X - Codeschloss Modul EB (EN 2016-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für REN232X - Codeschloss Modul EB (EN 2016-06)

      Montageanleitung en-GB 2016-06-23

      PDF
      1,08 MB
    • Produktanhang

      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-19

      PDF
      201,91 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      1002211 - CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl, nummerisches Eingabefeld für Zugangskontrolle
      1002211
      CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl
      Preis
      510,80 €
      / Stück *
      510,80 €
      / Stück *
    • 2
      1002411 - CAE-200 Codeschloss Aufputz Edelstahl für Zugangskontrollsysteme
      1002411
      CAE-200 Codeschloss AP Edelstahl
      Preis
      583,50 €
      / Stück *
      583,50 €
      / Stück *
    • 3
      5810600 - CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA
      5810600
      CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA
      Preis
      565,20 €
      / Stück *
      565,20 €
      / Stück *
    • 4
      REH041Y - CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl
      REH041Y
      CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl
      Preis
      389,20 €
      / Stück *
      389,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular

    Codeschlossmodul als Zugangskontroll-System mit Codeschloss-Einheit zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden Auf-/Unterputz-Rahmen für Außentürstationen intercom modular. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit numerischer Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung.
    Funktionen: Einstellungen über ein Mastercode auf der Tastatur (ohne Steuerteil), steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1 bis 8 stellig), Kontaktdauer 1-99 s oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 falschen Codeeingaben ist das Sicherheitsschloss für 60 s gesperrt (mit Alarmton).
    Hinweis: Netztransformator ist im Lieferumfang nicht enthalten.

    Höhe: 120 mm
    Farbe: Edelstahl
    Breite: 120 mm
    Tiefe: 26 mm
    Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 12 - 12 V
    Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 12 - 12 V
    Stromaufnahme: 70 mA

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : REN232X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG