The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • Zugangs­kon­trolle
  • Code-Lock - Nume­ri­sche Zugangs­kon­trolle
  • 1002211
  • Code-Lock - Nume­ri­sche Zugangs­kon­trolle

CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl, nummerisches Eingabefeld für Zugangskontrolle 1002211

Das CUE-200 Codeschloss in Unterputz-Ausführung mit Edelstahl-Frontplatte bietet eine Zugangskontrolle durch eine nummerische Tastatur. Einstellbar sind zwei unabhängige Codes (1-8 Ziffern). Es verfügt über zwei potentialfreie Kontakte und eine einstellbare Kontaktdauer von 1-99 Sekunden. Nach fünf Fehleingaben aktiviert sich eine 60 Sekunden Sperre mit Alarmton. Netztransformator nicht inkludiert.
EAN
4250111830102
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
510,80 €
/ Stück *
510,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl, nummerisches Eingabefeld für Zugangskontrolle

1002211

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ST320
ST320
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
81,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Edelstahl
Abmes­sungen
  • Höhe
    190 mm
  • Breite
    120 mm
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    70 mA
Konnek­ti­vität
  • Signa­li­sieren
    Summer
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung DC
    15 - 15 V
  • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
    12 - 12 V
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Funk­ti­onen
  • Zutritts­kon­trollsystem
    Kontrol­l­einheit
  • Mit Tag/­Nacht Funk­tion
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Ausstat­tung
  • Schalt­kon­takt poten­zi­a­l­frei
    Max. 24 V/1 A
  • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
    2

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Elcom REACH declaration 1002211
PDF
Elcom RoHS Report 1002211
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1002211 | Hager Deutschland

    Produktbild 1002211

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1002211 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1002211

    CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REH041Y - CLE-200 Einbau-Codeschloss (DE, 2014-06) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für REH041Y - CLE-200 Einbau-Codeschloss (DE, 2014-06)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,42 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

    PDF
    201,76 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    4
  • 1
    REN232X - Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
    REN232X
    Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
    Preis
    462,40 €
    / Stück *
    462,40 €
    / Stück *
  • 2
    1002411 - CAE-200 Codeschloss Aufputz Edelstahl für Zugangskontrollsysteme
    1002411
    CAE-200 Codeschloss AP Edelstahl
    Preis
    583,50 €
    / Stück *
    583,50 €
    / Stück *
  • 3
    5810600 - CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA
    5810600
    CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA
    Preis
    565,20 €
    / Stück *
    565,20 €
    / Stück *
  • 4
    REH041Y - CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl
    REH041Y
    CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl
    Preis
    389,20 €
    / Stück *
    389,20 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl

Zugangskontroll-System mit Unterputzgehäuse und Codeschloss-Einheit. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben, numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen Alarmton.
Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten.

Farbe: Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl
Abmessungen: 190 x 120 mm
Stromaufnahme: 70 mA
Signalisieren: Summer
Betriebsspannung DC: 15 - 15 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 12 - 12 V
Schaltkontakt potenzialfrei: Max. 24 V/1 A
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids: 2

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1002211
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG