KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W TYAS664D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Web serverNein
-
Anzahl Kanäle4
-
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal24
-
Betriebsspannung230 - 240 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit LED AnzeigeJa
-
Breite44 mm
-
Tiefe43 mm
-
Breite in Teilungseinheiten6
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TYAS664D
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE 2024-10-08
PDF1,84 MBBedienungsanleitung en-GB 2024-10-08
PDF1,86 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12
PDF4,85 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-07-16
PDF4,01 MB -
Flyer
Alt-Neu-Liste
KNX-Portfolio (24DE0020-14)
PDF1,15 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
news April 2024
Für dich. Für uns alle. (24DE0010)
PDF10,54 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tool
Firmware
Tool en-GB 2024-07-19
ZIP306,83 kB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für TYAS664D
KNX Produktdatenbank International 2024-03-28
KNXPROD508,40 kB -
Applikationshandbuch
Applikationshandbuch de-DE 2015-09-24
PDF1,85 MBApplikationshandbuch en-GB 2015-09-24
PDF1,83 MBApplikationshandbuch fr-FR 2015-09-24
PDF1,87 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF313,34 kBUKCA Declaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-04-04
PDF270,54 kB
Ausschreibungstext
DALI Broadcast Aktor 4-fach (REG) KNX Secure zur Einbindung von Geräten mit DALI-Schnittstelle in das KNX-System. Das DALI-System steuert und visualisiert maximal 94 DALI-Geräte und stellt die Farben sowie die Farbtemperatur ein für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White und Colour Control gemäß IEC 62386-209.
Reiheneinbaugerät mit Netzanschluss, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Lastenanschlüsse mit Steckklemmen, Schiebeschalter auto/min/max, beleuchtete Tasten für Dimmmodus und Programmier-Taste, Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED, Kontroll-LED Überhitzungsschutz, Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz je Ausgang und Beschriftungsfeld mit Abdeckung.
Bei Handbedienung kann die Ansteuerung der angeschlossenen DALI-Geräte zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb ohne dass das Gerät mit der KNX-Busspannung versorgt oder konfiguriert wird. Dazu werden die an das DALI-System angeschlossenen Geräte zentral per Broadcastbefehlen angesteuert.
Funktion: Schalten EIN/AUS, Relatives oder absolutes Dimmen (Dimmwert), Zeitschalter, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschalten Dauer/Zeitbetrieb, Betriebsstundenzähler, Logik Block, Gerätediagnose , Einstellung des Minimalen- und des Maximalen Dimmwertes, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs-/ oder Szenen-Funktionen.
Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich.
Provider abhängig: Nein
Web server: Nein
Betriebsspannung: 230 - 240 V
Versorgungsspannungsart: AC
Mit LED Anzeige: Ja
Breite in Teilungseinheiten: 6
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYAS664D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.