Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last TYAS608D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Breite in Teilungseinheiten6
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Glühlampenlast 230 V Lampe2300 - 2300 W
-
Ausgangsleistung2300 W
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
FunktionMit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TYAS608D
-
Montageanleitung
Montageanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30
PDF3,43 MB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2015-09-24
PDF3,62 MBHandbuch en-GB 2015-09-24
PDF3,54 MB -
Flyer
Alt-Neu-Liste
KNX-Portfolio (24DE0020-14)
PDF1,15 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Database for TYAS608D
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13
KNXPROD776,27 kB -
Applikationshandbuch
Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089576A (DE, 2023-04)
Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22
PDF3,23 MBApplication description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04)
Applikationshandbuch en-GB 2023-03-21
PDF3,16 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-09-05
PDF271,37 kBKonformitätserklärung International 2023-09-05
PDF315,86 kB
Ausschreibungstext
KNX Secure Schaltausgang zum Schalten von 8 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 4 Jalousien.
Funktionen: pro Ausgang Handbedienung (sperrbar, ohne notwendiger Busanschluss), LED Schaltzustandsanzeige, Betriebsstundenzähler und Diagnostikfunktion.
Funktionen für Beleuchtung pro Kanal: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-/Logik-/Preset- oder Verzögerungsfunktion, Szenenabruf (64 pro Kanal), Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion.
Funktionen für Jalousie: Fahrbefehl AUF/AB/Stopp, Lamellenwinkel, Prozentansteuerung (Fahren einer vordefinierten Position), Sonnenschutzfunktion (in Verbindung von Außensensor Helligkeitssteuerung), Alarmfunktion (Steuerung zur definierten Position), Sicherheitsabfahrt, 64 Szenenfunktion pro Kanal, Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung, Preset-/Sperrfunktion, Zwangssteuerung.
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Möglichkeit von Remote Firmware Updates über ETS App.
Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme.
Mit Bussystem KNX: Ja
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Breite in Teilungseinheiten: 6
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Funk bidirektional: Nein
Frequenz: 50 - 60 Hz
Glühlampenlast 230 V Lampe: 2300 - 2300 W
Ausgangsleistung: 2300 W
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart: Mit quickconnect-Steckklemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYAS608D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.