Funk Ausgang Unterputz, 1-fach 16A, quicklink TRB201
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Radio ProtokollKNX-Funk
-
Empfänger Kategorie2
-
Mit Bussystem KNXNein
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Höhe30 mm
-
Einbautiefe35 mm
-
FarbeLichtgrau
-
Funk bidirektionalJa
-
Mit Schieber für HandschaltungNein
-
Nennstrom16 A
-
Schaltstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Funk Empfangsfrequenz868,30 - 868,30 MHz
-
Ausgangsleistung3680 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen2300 W
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Systemspannung230 V AC
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
-
AnschlussartMit Schraub-Liftklemmen
-
FunktionEinfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-Funktion, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
MontageartFür den Einbau hinter UP-Einsätzen
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TRB201
-
Montageanleitung
Konfigurationsanleitung für TRB201 - Funk UP Ausgang 1fach 16A, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 04.2017)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-06-25
PDF2,06 MB -
Produktanhang
Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Produktanhang International 2020-01-01
PDF1,18 MBNotice de configuration quicklink pour produits radio
Produktanhang en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MBNotice de configuration quicklink pour produits radio
Produktanhang fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Technische Broschüre
Die innovative Funklösung
Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)
PDF14,40 MBWir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRB201 - Funk UP Ausgang 1fach 16A (V104)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
VD5135,97 kBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRB201 - Funk UP Ausgang 1fach 16A (V104)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD138,56 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für TRB201,TRE201_202, TRC270F_D_C (DE, Vers. 6T 8048-01a)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,41 MBDescription d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,37 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
UP-Ausgangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. Einbau in UP Dosen 60 mm.
Radio Protokoll: KNX-Funk
Empfänger Kategorie: 2
Mit Bussystem KNX: Nein
Mit Bussystem KNX-Funk: Ja
Einbautiefe: 35 mm
Farbe: Lichtgrau
Mit Schieber für Handschaltung: Nein
Funk bidirektional: Ja
Schaltstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz: 868,30 - 868,30 MHz
Ausgangsleistung: 3680 W
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Systemspannung: 230 V AC
Anschlussart: Mit Schraub-Liftklemmen
Funktion: Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-Funktion
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart: Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TRB201
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.