The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TRE201
    EAN
    3250615989345
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • KNX Funk
    • Schal­t-Ak­toren
    • Mehr sehen

    Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink TRE201

    Preis
    179,60 €
    / Stück *
    179,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink

    TRE201

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    • Empfänger Kate­gorie
      2
    • Mit Bussystem KNX
      Nein
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      35 mm
    • Breite
      85 mm
    • Einbau­tiefe
      40 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Ja
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      10 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    • Schaltstrom
      10 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    • Funk Empfangs­fre­quenz
      868,30 - 868,30 MHz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      2300 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    • Glüh­lam­pen­last
      1500 - 1500 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Repea­ter-­Funk­tion zur Erhö­hung der Funk­reichweite akti­vierbar, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Anschlussart
      Mit Schraub-­Lift­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TRE201
    PDF
    RoHS Report TRE201
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRE201 | Hager Deutschland

      Produktbild TRE201

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRE201 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRE201

      Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Konfigurationsanleitung für TRE201 - Funk AP Ausgang 1/2fach IP55 10A, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 05.2017) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung für TRE201 - Funk AP Ausgang 1/2fach IP55 10A, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 05.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27

      PDF
      2,41 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Bild Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Deutschland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Produktanhang en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Bild Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Deutschland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Produktanhang fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die innovative Funklösung | Hager Deutschland

      Die innovative Funklösung

      Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)

      PDF
      14,40 MB
      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE201/TRE720 (V104) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE201/TRE720 (V104)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      117,73 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE201/TRE720 (V104) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE201/TRE720 (V104)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      123,65 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRB201,TRE201_202, TRC270F_D_C (DE, Vers. 6T 8048-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TRB201,TRE201_202, TRC270F_D_C (DE, Vers. 6T 8048-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,41 MB
      Bild Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85145183 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt
      85145183
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt
      Preis
      180,30 €
      / Stück *
      180,30 €
      / Stück *
    • 2
      85145188 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85145188
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      166,10 €
      / Stück *
      166,10 €
      / Stück *
    • 3
      85145185 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85145185
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      175,00 €
      / Stück *
      175,00 €
      / Stück *
    • 4
      85745283 - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink B.7 alu, matt
      85745283
      KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink B.7 alu, matt
      Preis
      250,90 €
      / Stück *
      250,90 €
      / Stück *
    • 5
      85146188 - KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85146188
      KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink

    Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige.

    Radio Protokoll: KNX-Funk
    Empfänger Kategorie: 2
    Mit Bussystem KNX: Nein
    Mit Bussystem KNX-Funk: Ja
    Abmessungen: 35 x 85 mm
    Einbautiefe: 40 mm
    Farbe: Weiß
    Mit Schieber für Handschaltung: Nein
    Funk bidirektional: Ja
    Schaltstrom: 10 A
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Funk Empfangsfrequenz: 868,30 - 868,30 MHz
    Ausgangsleistung: 2300 W
    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Funktion: Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen
    Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
    Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
    Anschlussart: Mit Schraub-Liftklemmen

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TRE201
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG