The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • TRE600
    EAN
    3250617579346
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • KNX Funk
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Mehr sehen

    Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß TRE600

    Preis
    403,30 €
    / Stück *
    403,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß

    TRE600

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE806

      Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC

      42,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,5 - 4,0 m
    • Monta­ge­höhe
      2,5 - 4,0 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy, quicklink
    • Mini­male Einschalt­dauer
      30 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      15 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel einstellbar
      45 - 90 °
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Texte
    • Funk­tion
      Ausschalt­vor­war­nung auf Dimme­in­sätzen, Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Betriebs­modus ein/aus, Szenen­aufruf bei Bewe­gung/ohne Bewe­gung, Mit Memo­ry-­Funk­tion zur Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Teach-­Funk­tion für die Ansprechhel­lig­keit über Taste, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion zum Einschalten für 2 Stunden, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Monta­geart
      Für Wand­mon­tage, Plug & Play Anschluss­mon­tage
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      12 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      8 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TRE600
    PDF
    RoHS Report TRE600
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRE600 | Hager Deutschland

      Produktbild TRE600

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRE600 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRE600

      Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink (DE-PT-EL-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 05.2019) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink (DE-PT-EL-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 05.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

      PDF
      43,60 MB
      Bild Installationsanleitung für TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink (DE-PT-EL-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 10.2016) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink (DE-PT-EL-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 10.2016)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02

      PDF
      44,76 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die innovative Funklösung | Hager Deutschland

      Die innovative Funklösung

      Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)

      PDF
      14,40 MB
      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink (V101) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink (V101)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      177,19 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink (V101) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink (V101)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      169,14 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRE600 - LED-Projektor mit Infrarotmelder (DE, Vers. 6T 8016-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TRE600 - LED-Projektor mit Infrarotmelder (DE, Vers. 6T 8016-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-02-23

      PDF
      1,91 MB
      Bild Description d'application ETS TRE600 | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TRE600

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      1,84 MB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Description d'application TX100 TRE600 | Hager Deutschland

      Description d'application TX100 TRE600

      Funktionsbeschreibung en-GB 2012-03-01

      PDF
      1,87 MB
      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TRE600 - LED-Projektor mit Infrarotmelder (DE, Vers. 6T 8017-01a) | Hager Deutschland

      Funktionsbeschreibung TX100 für TRE600 - LED-Projektor mit Infrarotmelder (DE, Vers. 6T 8017-01a)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2012-03-01

      PDF
      1,89 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      80960473 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 edelstahl matt, lackiert
      80960473
      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 edelstahl matt, lackiert
      Preis
      21,10 €
      / Stück *
      21,10 €
      / Stück *
    • 2
      80960475 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 anthrazit, matt
      80960475
      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 anthrazit, matt
      Preis
      17,80 €
      / Stück *
      17,80 €
      / Stück *
    • 3
      80960426 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.x anthrazit samt
      80960426
      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.x anthrazit samt
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 4
      80262170 - Berker KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x
      80262170
      KNX Bewegungsmelder-Modul 1, 1 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x
      Preis
      220,70 €
      / Stück *
      220,70 €
      / Stück *
    • 5
      80960421 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.x alu samt
      80960421
      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.x alu samt
      Preis
      17,00 €
      / Stück *
      17,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß

    Funk-Außenbewegungsmelder IP55 mit energieeffizientem LED-Strahler und niedrigem Standby-Verbrauch als als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige am Gerät. Dient zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Strahlereinstellung von 340° oder horizontal 180° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät durch Drehen des Bajonettverschlusses oder per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Funktionen: Zeitverzögerung, Helligkeitswert, Ein/Aus, Ferien-,Urlaubs- oder Autofunktion, Reset zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen, Testmodus.

    Empfohlene Montagehöhe: 2,5 - 4,0 m
    Minimale Einschaltdauer: 30 s
    Busankopplung inklusive: Ja
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Erfassungswinkel einstellbar: 45 - 90 °
    Betriebstemperatur: -20 - 45 °C
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Polycarbonat (PC)

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TRE600
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG