Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal UP RED722Y
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Leistungsaufnahme standby0,24 W
-
Stromverbrauch während des Betriebs1,80 VA
-
Betriebsspannung über Bus22 - 24 V
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
FunktionWandeln
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RED722Y
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE 2017-10-04
PDF2,81 MBBedienungsanleitung en-GB 2017-10-04
PDF2,82 MBBedienungsanleitung en-GB 2018-02-16
PDF2,71 MBBedienungsanleitung en-GB 2018-07-30
PDF2,78 MBMontageanleitung für RED712Y, RED722Y - Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm REG/UP (DE, Stand: 07.2018)
Bedienungsanleitung de-DE 2018-07-30
PDF2,76 MBMontageanleitung für RED712Y - Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal (DE, Stand: 02.2018)
Bedienungsanleitung de-DE 2018-02-16
PDF2,70 MB -
Produktinformation
Mehr Möglichkeiten:
ELCOM 2Draht Systemerweiterung (18DE0131)
PDF766,44 kB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Video-Umsetzer für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Umsetzer wandelt ein asymmetrisches Standard 75 Ohm Videosignal in ein symmetrisches 2Draht-Bus Videosignal oder zur Übertragung auf einer 2-Draht Bus-Leitung. Konvertierungsrichtung einstellbar per Dipschalter. Status LED zur Richtungsanzeige der Umsetzung. Drehfix Einstellung für Kameraadresse und Helligkeitseinstellung, Dipschalter zur Einstellung der Betriebsart Standard-Kamera, Zusatz-Kamera oder Stand-Alone-Kamera.
Anzahl Module: 0
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Leistungsaufnahme standby: 0,24 W
Stromverbrauch während des Betriebs: 1,80 VA
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : RED722Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.