Empfehlung

Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau RED011Y

EAN
3599430010071
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Preis
231,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    106 mm
  • Tiefe
    67 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Anschluss
  • Anzahl der anschließ­baren Teil­nehmer
    32
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Leis­tung
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    2300 W
  • Leuchtstoff­lampen in duo-­Schal­tung
    1000 W
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    230 - 230 V
  • Ausgangs­span­nung
    22 - 26 V
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
  • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
    230 - 230 V
Elek­tri­scher Strom
  • Ausgangs­strom
    1250 mA
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Anschluss
    Mit Poten­zi­a­l­aus­gleich-­An­schluss, Zusatz­spei­sungs­-­Aus­gang für Buskom­po­nenten, Poten­zi­a­l­freier Türöff­ner- und Licht-­Schalt­kon­takt

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RED011Y | Hager Deutschland

    Produktbild RED011Y

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für RED011X - Bus Strangversorgung mit Relais REG (Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für RED011X - Bus Strangversorgung mit Relais REG (Stand: 10.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    5,99 MB
    Bild Montageanleitung für RED011X - Bus Strangversorgung mit Relais REG (Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für RED011X - Bus Strangversorgung mit Relais REG (Stand: 10.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE, it-IT 2020-01-01

    PDF
    7,38 MB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für RED011Y, RED012Y - Bus Strangversorgung REG (DE, Stand: 07.2015) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für RED011Y, RED012Y - Bus Strangversorgung REG (DE, Stand: 07.2015)

    Montageanleitung de-DE 2017-08-01

    PDF
    4,22 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für RED011Y-RED012Y - Bus Strangversorgung REG (EN, 2015-07) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für RED011Y-RED012Y - Bus Strangversorgung REG (EN, 2015-07)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    3,29 MB
    Bild Montageanleitung de-DE 2010-10-22 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE 2010-10-22

    PDF
    2,27 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2010-10-22 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2010-10-22

    PDF
    2,29 MB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Broschüre de-DE 2017-08-18

    PDF
    8,53 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe International 2023-08-07

    PDF
    1,91 MB
  • Produktinformation

    Bild 2Draht Technik | Hager Deutschland

    2Draht Technik

    Produktinformation de-DE 2017-06-20

    PDF
    1,63 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - i2-Audio | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - i2-Audio

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    694,59 kB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-03-03

    PDF
    96,74 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-03-02 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-03-02

    PDF
    96,31 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau

Bus Strangversorgung mit Relais zur Versorgung von Innenstationen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht- und i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage nach DIN EN 60715 mit Anschlussklemmen in Stecktechnik. Verpolungssichere Versorgung der Bus-Komponenten mit SELV Bus-Kleinspannung. Gerät nicht kompatibel zu Türkommunikations-Anlagen anderer Hersteller. Relais-Kontakte für manipulationssicheren Türöffner mit einstellbarer Entriegelungszeit und für Beleuchtung mit einstellbarer Einschaltzeit. Integrierter Audio-Auskoppler. Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz sowie mit LED-Anzeige für Betriebszustand.

Anzahl Module: 6
Höhe: 90 mm
Breite: 106 mm
Tiefe: 67 mm
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 32
Eingangsspannung: 230 - 230 V
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
Ausgangsspannung: 22 - 26 V
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 - 230 V
Ausgangsstrom: 1250 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : RED011Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.