The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
  • RED612Y
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

Verteiler 2-fach REG 2Draht-Technik lichtgrau für Videosprechstellen RED612Y

Der Verteiler 2-fach REG 2Draht lichtgrau ist ein Zusatzgerät für Türkommunikationssysteme, das nach DIN EN 50486 zertifiziert ist. Es ermöglicht die Verteilung eines eingehenden Signals auf zwei abgehende Busleitungen und kann alternativ zur Anbindung von zwei Türstationen genutzt werden. Dieses Gerät ist speziell für die Verwendung in 2-Draht-Technik konzipiert und unterstützt effiziente Installationen in Gebäuden mit bestehender 2-Draht-Infrastruktur.
EAN
3599430018947
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • 2Draht Systemkonfigurator
Preis
63,10 €
/ Stück *
63,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verteiler 2-fach REG 2Draht-Technik lichtgrau für Videosprechstellen

RED612Y

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • REH109Y

    Set Bus Abschluss 2D Video

    53,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    58 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Kunststoff
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Verteilen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Elcom REACH declaration RED612Y
PDF
Elcom RoHS Report RED612Y
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RED612Y | Hager Deutschland

    Produktbild RED612Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt RED612Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt RED612Y

    Verteiler 2 fach REG 2Draht lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für RED61XY, RED62XY - Verteiler UP/REG 2Draht (DE-EN, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für RED61XY, RED62XY - Verteiler UP/REG 2Draht (DE-EN, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,40 MB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

    PDF
    8,53 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe International 2023-08-07

    PDF
    1,91 MB
  • Produktinformation

    Bild 2Draht Technik | Hager Deutschland

    2Draht Technik

    Effizienter arbeiten mit der 2Draht Technik (17DE0192)

    PDF
    1,63 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration of conformity | Hager Deutschland

    Declaration of conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

    PDF
    201,08 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    TN733 - Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
    TN733
    Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
    Preis
    61,40 €
    / Set *
    61,40 €
    / Set *
  • 2
    TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
    TN002S
    Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
    Preis
    40,00 €
    / Stück *
    40,00 €
    / Stück *
  • 3
    ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    ST320
    Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    Preis
    81,80 €
    / Stück *
    81,80 €
    / Stück *
  • 4
    1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
    1400110
    RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
    Preis
    133,30 €
    / Stück *
    133,30 €
    / Stück *
  • 5
    1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
    1701520
    NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
    Preis
    85,00 €
    / Stück *
    85,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Verteiler 2 fach REG 2Draht lichtgrau

Videoverteiler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Verteilung einer ankommenden auf 2 abgehende Busleitungen. Alternativ zur Einkopplung von 2 Türstationen.

Anzahl Module: 1
Montage auf: DIN Schiene
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Höhe: 94 mm
Breite: 17,50 mm
Tiefe: 58 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : RED612Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG